PPS1 CR - Raccord croix aluminium

PPS1 CR - Raccord croix aluminium
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 CR12
PPS1 CR27
PPS1 CR34
PPS1 CR49
PPS1 CR50
PPS1 CR63
PPS1 CR80
PPS1 CR100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sortie filetage femelle BSPP Sortie Pour tuyau Ø ext.
(mm)

30.98 €

1 6 jours G 1/2550

-

1 Devis G 3/4-63

42.45 €

1 6 jours G 1-80

57.82 €

1 6 jours G 1 1/2-100

98.73 €

1 6 jours G 1/2--

116.78 €

1 6 jours G 1/2--

129.02 €

1 6 jours G 1/2--

144.53 €

1 6 jours G 1/2--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique