PPS1 MM - Raccord droit aluminium fileté mâle conique pour tubes

PPS1 MM - Raccord droit aluminium fileté mâle conique pour tubes
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 MM1612
PPS1 MM1617
PPS1 MM2012
PPS1 MM2027
PPS1 MM2512
PPS1 MM2527
PPS1 MM2534
PPS1 MM3234
PPS1 MM3242
PPS1 MM4042
PPS1 MM4049
PPS1 MM5049
PPS1 MM5060
PPS1 MM6360
PPS1 MM6376
PPS1 MM8076
PPS1 MM8090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tube Ø ext. (mm)
(mm)

6.20 €

1 7 jours R 1/216

6.17 €

1 7 jours R 3/816

6.73 €

1 7 jours R 1/220

6.80 €

1 7 jours R 3/420

7.62 €

1 7 jours R 1/225

7.62 €

1 7 jours R 3/425

7.70 €

1 7 jours R 125

11.13 €

1 7 jours R 132

11.25 €

1 7 jours R 1 1/432

14.80 €

1 7 jours R 1 1/440

16.52 €

1 7 jours R 1 1/240

21.47 €

1 7 jours R 1 1/250

24.25 €

1 7 jours R 250

38.08 €

1 7 jours R 263

42.75 €

1 7 jours R 2 1/263

51.50 €

1 7 jours R 2 1/280

55.52 €

1 7 jours R 380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique