PPS1 9CM - Coude aluminium 90° fileté mâle conique pour tubes

PPS1 9CM - Coude aluminium 90° fileté mâle conique pour tubes
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 9CM1612
PPS1 9CM1617
PPS1 9CM2012
PPS1 9CM2512
PPS1 9CM2527
PPS1 9CM3234
PPS1 9CM4042
PPS1 9CM4049
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle BSPT Pour tube Ø ext. (mm)
(mm)

6.65 €

1 7 jours R 1/216

6.68 €

1 7 jours R 3/816

7.57 €

1 7 jours R 1/220

11.72 €

1 7 jours R 1/225

11.72 €

1 7 jours R 3/425

14.97 €

1 7 jours R 132

19.10 €

1 7 jours R 1 1/440

21.15 €

1 7 jours R 1 1/240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique