PPS1 TT - Té fileté femelle cylindrique aluminium pour tubes

PPS1 TT - Té fileté femelle cylindrique aluminium pour tubes
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 TT10090
PPS1 TT1617
PPS1 TT2012
PPS1 TT2512
PPS1 TT2527
PPS1 TT3227
PPS1 TT3234
PPS1 TT4027
PPS1 TT4034
PPS1 TT4042
PPS1 TT5034
PPS1 TT5042
PPS1 TT5049
PPS1 TT6334
PPS1 TT6342
PPS1 TT6349
PPS1 TT6360
PPS1 TT8034
PPS1 TT8049
PPS1 TT8060
PPS1 TT8076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tube Ø ext. (mm)
(mm)
Filetage femelle BSPP

117.15 €

1 6 jours 100G 3

12.53 €

1 7 jours 16G 3/8

14.07 €

1 7 jours 20G 1/2

15.67 €

1 7 jours 25G 1/2

15.53 €

1 7 jours 25G 3/4

22.60 €

1 7 jours 32G 3/4

22.47 €

1 7 jours 32G 1

31.58 €

1 7 jours 40G 3/4

32.93 €

1 7 jours 40G 1

34.78 €

1 7 jours 40G 1 1/4

39.98 €

1 7 jours 50G 1

41.58 €

1 7 jours 50G 1 1/4

44.05 €

1 7 jours 50G 1 1/2

76.68 €

1 7 jours 63G 1

77.98 €

1 7 jours 63G 1 1/4

81.43 €

1 7 jours 63G 1 1/2

86.02 €

1 7 jours 63G 2

98.73 €

1 7 jours 80G 1

100.28 €

1 7 jours 80G 1 1/2

103.87 €

1 7 jours 80G 2

108.82 €

1 7 jours 80G 2 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique