PPS1 UN - Union simple aluminium pour tubes

PPS1 UN - Union simple aluminium pour tubes
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 UN16
PPS1 UN20
PPS1 UN25
PPS1 UN32
PPS1 UN40
PPS1 UN50
PPS1 UN63
PPS1 UN80
PPS1 UN100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tube Ø ext. (mm)
(mm)

9.12 €

1 7 jours 16

10.42 €

1 7 jours 20

11.93 €

1 7 jours 25

15.32 €

1 7 jours 32

21.87 €

1 7 jours 40

29.67 €

1 7 jours 50

49.67 €

1 7 jours 63

63.33 €

1 7 jours 80

73.92 €

1 6 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique