PPS1 MF - Raccord droit aluminium fileté femelle cylindrique pour tubes

PPS1 MF - Raccord droit aluminium fileté femelle cylindrique pour tubes
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 MF10090
PPS1 MF1612
PPS1 MF1617
PPS1 MF2012
PPS1 MF2027
PPS1 MF2512
PPS1 MF2527
PPS1 MF2534
PPS1 MF3234
PPS1 MF3242
PPS1 MF4042
PPS1 MF4049
PPS1 MF5049
PPS1 MF5060
PPS1 MF6360
PPS1 MF6376
PPS1 MF8076
PPS1 MF8090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tube Ø ext. (mm)
(mm)
Filetage femelle BSPP

128.07 €

1 6 jours 100G 3

6.17 €

1 7 jours 16G 1/2

6.20 €

1 7 jours 16G 3/8

6.80 €

1 7 jours 20G 1/2

6.73 €

1 7 jours 20G 3/4

7.67 €

1 7 jours 25G 1/2

7.57 €

1 7 jours 25G 3/4

7.47 €

1 7 jours 25G 1

11.17 €

1 7 jours 32G 1

11.02 €

1 7 jours 32G 1 1/4

15.07 €

1 7 jours 40G 1 1/4

16.88 €

1 7 jours 40G 1 1/2

21.42 €

1 7 jours 50G 1 1/2

23.87 €

1 7 jours 50G 2

38.08 €

1 7 jours 63G 2

41.65 €

1 7 jours 63G 2 1/2

47.98 €

1 7 jours 80G 2 1/2

55.62 €

1 7 jours 80G 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide) Point fort Système évolutif
Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique