Série DSF - Modèle INOX - Tuyau polyuréthane base Ether

Série DSF - Modèle INOX - Tuyau polyuréthane base Ether
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DSFI 0805ESHE

Référence pièce
DSFI 0805ESHE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

331.45 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

ID/OD(mm) 8 x 12 Raccord ESI 07HE Pression max d'utilisation(bar) 12
Matière Carter Acier INOX AISI 304 Poids(kg) 3 Débit(l/min) 650
Raccordement 1 m de tuyau en entrée Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Entrée tournante(mm) 8 x 12
Equipé de Support orientable Long.(m) 5

Vous vous trouvez sur la page de Série DSF - Modèle INOX - Tuyau polyuréthane base Ether, le numéro d'article est le suivant: DSFI 0805ESHE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DSFI 0805ESHE.

Assistance technique