Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)

Tube polyuréthane base ester en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUBE M030525
PUBE M040625
PUBE M071025
PUBE M081225
PUBE M250425
PUBE M550825
PUBE M951425
PUBK M030525
PUBK M040625
PUBK M071025
PUBK M081225
PUBK M111625
PUBK M180325
PUBK M250425
PUBK M550825
PUBK M951425
PUCR M040625
PUCR M071025
PUCR M081225
PUCR M250425
PUCR M550825
PUCR M951425
PUGN M040625
PUGN M071025
PUGN M250425
PUGN M550825
PUGY M040625
PUGY M071025
PUGY M250425
PUGY M550825
PURD M040625
PURD M071025
PURD M250425
PURD M550825
PUYW M040625
PUYW M071025
PUYW M250425
PUYW M550825
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de pliage minimum
(mm)
Couleur ID/OD
(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)
(bar)
Rayon de courbure
(mm)

15.80 €

1 7 jours 13Bleu3 x 51113

19.83 €

1 7 jours 15Bleu4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Bleu7 x 108,525

88.63 €

1 7 jours 35Bleu8 x 12935

12.02 €

1 7 jours 12Bleu2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Bleu5,5 x 88,520

100.60 €

1 7 jours 45Bleu9,5 x 14945

15.80 €

1 7 jours 13Noir3 x 51113

19.83 €

1 7 jours 15Noir4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Noir7 x 108,525

88.63 €

1 7 jours 35Noir8 x 12935

135.10 €

1 7 jours 55Noir11 x 16955

9.75 €

1 7 jours 10Noir1,8 x 31410

12.02 €

1 7 jours 12Noir2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Noir5,5 x 88,520

100.60 €

1 7 jours 45Noir9,5 x 14945

19.83 €

1 7 jours 15Translucide4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Translucide7 x 108,525

88.63 €

1 7 jours 35Translucide8 x 12935

12.02 €

1 7 jours 12Translucide2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Translucide5,5 x 88,520

100.60 €

1 7 jours 45Translucide9,5 x 14945

19.83 €

1 7 jours 15Vert4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Vert7 x 108,525

12.02 €

1 7 jours 12Vert2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Vert5,5 x 88,520

19.83 €

1 7 jours 15Gris4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Gris7 x 108,525

12.02 €

1 7 jours 12Gris2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Gris5,5 x 88,520

19.83 €

1 7 jours 15Rouge4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Rouge7 x 108,525

12.02 €

1 7 jours 12Rouge2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Rouge5,5 x 88,520

19.83 €

1 7 jours 15Jaune4 x 6915

52.93 €

1 7 jours 25Jaune7 x 108,525

12.02 €

1 7 jours 12Jaune2,5 x 41012

33.68 €

1 7 jours 20Jaune5,5 x 88,520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) - 20 à +70 Matière Polyuréthane Base Ester Point fort Résistance aux huiles et aux graisses

Assistance technique