Tube polyuréthane base ether en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)

Tube polyuréthane base ether en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHBE M040625
PHBE M071025
PHBE M081225
PHBE M250425
PHBE M550825
PHBK M040625
PHBK M071025
PHBK M081225
PHBK M250425
PHBK M550825
PHCR M040625
PHCR M071025
PHCR M081225
PHCR M250425
PHCR M550825
PHCR M951425
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de pliage minimum
(mm)
Couleur ID/OD
(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)
(bar)
Rayon de courbure
(mm)

26.07 €

1 7 jours 20Bleu4 x 6920

66.28 €

1 7 jours 35Bleu7 x 108,535

99.65 €

1 7 jours 40Bleu8 x 12940

17.33 €

1 7 jours 12Bleu2,5 x 41012

43.97 €

1 7 jours 25Bleu5,5 x 88,525

26.07 €

1 7 jours 20Noir4 x 6920

66.28 €

1 7 jours 35Noir7 x 108,535

99.65 €

1 7 jours 40Noir8 x 12940

17.33 €

1 7 jours 12Noir2,5 x 41012

43.97 €

1 7 jours 25Noir5,5 x 88,525

26.07 €

1 7 jours 20Translucide4 x 6920

66.28 €

1 7 jours 35Translucide7 x 108,535

99.65 €

1 7 jours 40Translucide8 x 12940

17.33 €

1 7 jours 12Translucide2,5 x 41012

43.97 €

1 7 jours 25Translucide5,5 x 88,525

119.35 €

1 7 jours 50Translucide9,5 x 14950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) - 20 à +70 Matière Polyuréthane Point fort Aptitude au contact alimentaire (FDA)
Applications Transport d'air dans des emcombrements réduits

Assistance technique