Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RAL ACSW1010 |
RAL ACSW1310 |
RAL ACSW810 |
RAL AESW1010 |
RAL AESW1310 |
RAL AESW810 |
RAL AISW1010 |
RAL AISW1310 |
RAL AISW810 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ID/OD (mm) | Profil | Raccord | Embout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.57 € | 1 | 7 jours | 10 x 18 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | ||
219.45 € | 1 | 7 jours | 13 x 22 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | ||
183.15 € | 1 | 7 jours | 8 x 15 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | ||
220.73 € | 1 | 7 jours | 10 x 18 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
190.58 € | 1 | 7 jours | 13 x 22 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
214.42 € | 1 | 7 jours | 8 x 15 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
184.35 € | 1 | 7 jours | 10 x 18 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | ||
211.57 € | 1 | 7 jours | 13 x 22 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | ||
177.65 € | 1 | 7 jours | 8 x 15 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 |
Loading...
Température(�C) | -15 à +70 | Matière | EPDM | Point fort | Résistance aux huiles |
---|---|---|---|---|---|
Pression d'utilisation | 2 à 12 bar | Equipé de | Protecteur | Long.(m) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
ID/OD(mm)
Profil
Raccord
Embout
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles