Tuyau caoutchouc industriel DOLEX - Qualité alimentaire

Tuyau caoutchouc industriel DOLEX - Qualité alimentaire
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DOLEX 15
DOLEX 19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Rayon de courbure
(mm)

178.22 €

1 7 jours 15,8 x 2495

219.55 €

1 7 jours 19,4 x 28,4115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Spirale(m) 20 Pression max d'utilisation(bar) 10

Assistance technique