Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de pliage minimum (mm) | Couleur | ID/OD (mm) | Pression max d'utilisation (à 20�C) (bar) | Rayon de courbure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | 7 jours | 25 | Bleu | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
41.83 € | 1 | 7 jours | 30 | Bleu | 3 x 5 | 24 | 30 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Bleu | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | 55 | Bleu | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
52.85 € | 1 | 7 jours | 90 | Bleu | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
67.80 € | 1 | 7 jours | 92 | Bleu | 10 x 12 | 11 | 92 | ||
86.63 € | 1 | 7 jours | 120 | Bleu | 12 x 14 | 9,5 | 120 | ||
166.10 € | 1 | 7 jours | 115 | Bleu | 13 x 16 | 13 | 115 | ||
17.92 € | 1 | 7 jours | 15 | Bleu | 1,8 x 3 | 26 | 15 | ||
20.28 € | 1 | 7 jours | 30 | Bleu | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 7 jours | 25 | Noir | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
41.83 € | 1 | 7 jours | 30 | Noir | 3 x 5 | 24 | 30 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Noir | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | 55 | Noir | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
52.85 € | 1 | 7 jours | 90 | Noir | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
67.80 € | 1 | 7 jours | 92 | Noir | 10 x 12 | 14 | 92 | ||
86.63 € | 1 | 7 jours | 120 | Noir | 12 x 14 | 9,5 | 120 | ||
166.10 € | 1 | 7 jours | 115 | Noir | 13 x 16 | 13 | 115 | ||
17.92 € | 1 | 7 jours | 15 | Noir | 1,8 x 3 | 26 | 15 | ||
20.28 € | 1 | 7 jours | 30 | Noir | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 7 jours | 25 | Translucide | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
41.83 € | 1 | 7 jours | 30 | Translucide | 3 x 5 | 24 | 30 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Translucide | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | 55 | Translucide | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
52.85 € | 1 | 7 jours | 90 | Translucide | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
67.80 € | 1 | 7 jours | 92 | Translucide | 10 x 12 | 11 | 92 | ||
86.63 € | 1 | 7 jours | 120 | Translucide | 12 x 14 | 9,5 | 120 | ||
166.10 € | 1 | 7 jours | 115 | Translucide | 13 x 16 | 13 | 115 | ||
20.28 € | 1 | 7 jours | 30 | Translucide | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 7 jours | 25 | Vert | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Vert | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | 55 | Vert | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
52.85 € | 1 | 7 jours | 90 | Vert | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
20.28 € | 1 | 7 jours | 30 | Vert | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 7 jours | 25 | Rouge | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Rouge | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | 55 | Rouge | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
52.85 € | 1 | 7 jours | 90 | Rouge | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
20.28 € | 1 | 7 jours | 30 | Rouge | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
25.60 € | 1 | 7 jours | 25 | Jaune | 2 x 4 | 30 | 25 | ||
33.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Jaune | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
39.58 € | 1 | 7 jours | 55 | Jaune | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
52.85 € | 1 | 7 jours | 90 | Jaune | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
20.28 € | 1 | 7 jours | 30 | Jaune | 2,7 x 4 | 15 | 30 |
Loading...
Température(�C) | - 20 à +80 | Matière | Polyamide PA 12 | Point fort | Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
ID/OD(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)(bar)
Rayon de courbure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles