Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAMBE 0810300 |
PAMBK 0810300 |
PAMCL 0810300 |
PAMGN 0608500 |
PAMGN 0810300 |
PAMRD 0608500 |
PAMRD 0810300 |
PAMYW 0810300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de pliage minimum (mm) | Couleur | ID/OD (mm) | Pression max d'utilisation (à 20�C) (bar) | Rayon de courbure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587.68 € | 1 | 7 jours | 90 | Bleu | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
587.68 € | 1 | 7 jours | 90 | Noir | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
587.68 € | 1 | 7 jours | 90 | Translucide | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
727.93 € | 1 | 7 jours | 55 | Vert | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
587.68 € | 1 | 7 jours | 90 | Vert | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
727.93 € | 1 | 7 jours | 55 | Rouge | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
587.68 € | 1 | 7 jours | 90 | Rouge | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
587.68 € | 1 | 7 jours | 90 | Jaune | 8 x 10 | 15 | 90 |
Loading...
Température(�C) | - 20 à +80 | Matière | Polyamide PA 12 | Point fort | Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
ID/OD(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)(bar)
Rayon de courbure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles