Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAMBE 27041000 |
PAMBK 04061000 |
PAMBK 27041000 |
PAMCL 04061000 |
PAMCL 27041000 |
PAMGN 04061000 |
PAMGN 27041000 |
PAMRD 04061000 |
PAMRD 27041000 |
PAMYW 04061000 |
PAMYW 27041000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de pliage minimum (mm) | Couleur | ID/OD (mm) | Pression max d'utilisation (à 20�C) (bar) | Rayon de courbure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752.95 € | 1 | 7 jours | 30 | Bleu | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Noir | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
752.95 € | 1 | 7 jours | 30 | Noir | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Translucide | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
752.95 € | 1 | 7 jours | 30 | Translucide | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Vert | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
752.95 € | 1 | 7 jours | 30 | Vert | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Rouge | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
752.95 € | 1 | 7 jours | 30 | Rouge | 2,7 x 4 | 15 | 30 | ||
1,221.00 € | 1 | 7 jours | 35 | Jaune | 4 x 6 | 27 | 35 | ||
752.95 € | 1 | 7 jours | 30 | Jaune | 2,7 x 4 | 15 | 30 |
Loading...
Température(�C) | - 20 à +80 | Matière | Polyamide PA 12 | Point fort | Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
ID/OD(mm)
Pression max d'utilisation (à 20�C)(bar)
Rayon de courbure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles