Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PUS 52 |
PUS 54 |
PUS 56 |
PUS 58 |
PUS 64 |
PUS 66 |
PUS 68 |
PUS 84 |
PUS 86 |
PUS 88 |
PUS 610 |
PUS 815 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur max. (m) | ID/OD (mm) | Filetage mâle BSPT | Ø des spires (mm) | Longueur Mini (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.77 € | 1 | 7 jours | 2 | 5 x 8 | R 1/4 | 42 | 0,18 | ||
23.03 € | 1 | 7 jours | 4 | 5 x 8 | R 1/4 | 42 | 0,4 | ||
29.07 € | 1 | 7 jours | 6 | 5 x 8 | R 1/4 | 42 | 0,6 | ||
37.15 € | 1 | 7 jours | 8 | 5 x 8 | R 1/4 | 42 | 0,8 | ||
31.33 € | 1 | 7 jours | 4 | 6,5 x 10 | R 1/4 | 52 | 0,4 | ||
38.37 € | 1 | 7 jours | 6 | 6,5 x 10 | R 1/4 | 52 | 0,55 | ||
45.53 € | 1 | 7 jours | 8 | 6,5 x 10 | R 1/4 | 52 | 0,8 | ||
40.07 € | 1 | 7 jours | 4 | 8 x 12 | R 3/8 | 65 | 0,4 | ||
48.45 € | 1 | 7 jours | 6 | 8 x 12 | R 3/8 | 65 | 0,65 | ||
60.07 € | 1 | 7 jours | 8 | 8 x 12 | R 3/8 | 65 | 0,72 | ||
56.12 € | 1 | 7 jours | 10 | 6,5 x 10 | R 1/4 | 52 | 0,95 | ||
123.02 € | 1 | 7 jours | 15 | 8 x 12 | R 3/8 | 65 | 1,35 |
Loading...
Température(�C) | -15 à +70 | Pression max d'utilisation(bar) | 8 | Matière | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Anti-rayures |
Configurer
Propriétés de base
Longueur max.(m)
ID/OD(mm)
Filetage mâle BSPT
Ø des spires(mm)
Longueur Mini(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles