Tuyau spiralé polyamide équipé de raccords mâles tournants

Tuyau spiralé polyamide équipé de raccords mâles tournants
La liberté de mouvement assurée.
Dans l’atelier, les tuyaux spiralés offrent la souplesse nécessaire à l’alimentation de raccords rapides, de soufflettes et de divers outils pneumatiques. Leur longueur s’adapte à l’utilisation et permet à l’opérateur d’utiliser l’outil connecté facilement dans son périmètre de travail, sans contrainte de poids et d’encombrement, en évitant tout risque d’emmêlements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPIC 62
SPIC 65
SPIC 82
SPIC 85
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 108
SPIC 610
SPIC 620
SPIC 810
SPIC 820
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur max.
(m)
ID/OD
(mm)
Filetage mâle BSPP Ø des spires
(mm)
Longueur Mini
(m)

21.55 €

1 7 jours 2,56 x 8G 1/4960,12

37.70 €

1 7 jours 56 x 8G 1/4960,24

33.25 €

1 7 jours 2,58 x 10G 1/41100,14

44.68 €

1 7 jours 58 x 10G 1/41100,28

147.73 €

1 7 jours 179,5 x 12G 3/81440,97

38.83 €

1 7 jours 2,59,5 x 12G 3/81440,12

63.67 €

1 7 jours 49,5 x 12G 3/81440,24

89.80 €

1 7 jours 8,59,5 x 12G 3/81440,49

53.55 €

1 7 jours 106 x 8G 1/4960,48

91.35 €

1 7 jours 206 x 8G 1/4960,96

63.23 €

1 7 jours 108 x 10G 1/41100,55

103.78 €

1 7 jours 208 x 10G 1/41101,1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -20 à +90 Pression max d'utilisation(bar) 10 Matière Polyamide PA 12
Point fort Très bonne résistance chimique

Assistance technique