Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DLO 1330ES |
DLO 1330IS |
DLO 1625ES |
DLO 1625IS |
DLO 1920ES |
DLO 1920IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | ID/OD (mm) | Raccord | Poids (kg) | Débit (l/min) | Entrée tournante filetage mâle BSPP | Long. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,562.00 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | ESI 11EB | 39 | 850 | G 1/2 | 30 | ||
1,560.17 € | 1 | 6 jours | 13 x 20 | ISI 11EB | 39 | 850 | G 1/2 | 30 | ||
1,562.00 € | 1 | 6 jours | 16 x 23 | ESI 11EB | 39 | 1700 | G 1/2 | 25 | ||
1,560.17 € | 1 | 6 jours | 16 x 23 | ISI 11EB | 41 | 1700 | G 1/2 | 25 | ||
1,573.00 € | 1 | 6 jours | 19 x 27 | ESI 11EB | 42 | 2400 | G 1 | 20 | ||
1,571.17 € | 1 | 6 jours | 19 x 27 | ISI 11EB | 42 | 2400 | G 1 | 20 |
Loading...
Pression max d'utilisation(bar) | 12 | Matière | Carter acier avec revêtement époxy | Raccordement | 1 m de tuyau en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Equipé de | Support fixe |
Configurer
Propriétés de base
ID/OD(mm)
Raccord
Poids(kg)
Débit(l/min)
Entrée tournante filetage mâle BSPP
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles