Série DLOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression

Série DLOI / INOX 304 - Tuyau thermoplastique - Qualité alimentaire - Eau basse pression
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLOI 1625LS
DLOI 1920LS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Poids
(kg)
Entrée tournante filetage mâle BSPP Long.
(m)

1,848.00 €

1 6 jours 16 x 2444G 1/225

1,815.92 €

1 6 jours 19 x 2842G 120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +60 Raccord ELS 09 Pression max d'utilisation(bar) 10
Matière Carter Acier INOX AISI 304 Raccordement 1 m de tuyau en entrée Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
Equipé de Support fixe

Assistance technique