Série DMO / Sans tuyau - Acier

Série DMO / Sans tuyau - Acier
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DMO N

Référence pièce
DMO N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

439.37 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Carter acier avec revêtement époxy Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Entrée tournante filetage femelle BSPP G 3/8
Capacité (Ø ext. tuyau)(mm) 20 Equipé de Support fixe Sortie filetage mâle BSPP G 3/8
Capacité (long. tuyau)(m) 15

Vous vous trouvez sur la page de Série DMO / Sans tuyau - Acier, le numéro d'article est le suivant: DMO N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DMO N.

Assistance technique