Ensemble de soufflage avec soufflette 27102, spiralé et raccord rapide de sécurité

Ensemble de soufflage avec soufflette 27102, spiralé et raccord rapide de sécurité
Nos soufflettes air comprimé ont une forme compacte avec un embout intégré. Les utilisateurs apprécieront les soufflettes prevoS1 au quotidien pour leur facilité d’utilisation.

Ces soufflettes, équipées d’embouts Prevost intégrés, sont compatibles avec tous les grands standards. Ces embouts se connectent directement au raccord rapide de sécurité prevoS1, qui sert également à optimiser l’ergonomie de la soufflette (excellente prise en main).

La soufflette 27102 assure un soufflage directionnel précis et une bonne progressivité. La souplesse de la poignée permet de passer d’un soufflage léger à un jet d’air plus puissant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BGK PCSBM54
BGK PCSBM66
BGK PCSBM68
BGK PESBM54
BGK PESBM66
BGK PESBM68
BGK PISBM54
BGK PISBM66
BGK PISBM68
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ø int./ext.
(mm)
Longueur Maxi
(m)
Profil Raccord

70.75 €

1 6 jours 5 x 84ISO 6150CCSI 06

86.85 €

1 6 jours 6,5 x 106ISO 6150CCSI 06

94.33 €

1 6 jours 6,5 x 108ISO 6150CCSI 06

63.77 €

1 6 jours 5 x 84EuropeanESI 07

79.87 €

1 6 jours 6,5 x 106EuropeanESI 07

87.38 €

1 6 jours 6,5 x 108EuropeanESI 07

66.50 €

1 6 jours 5 x 84ISO 6150BISI 06

82.60 €

1 6 jours 6,5 x 106ISO 6150BISI 06

90.12 €

1 6 jours 6,5 x 108ISO 6150BISI 06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Embout MTL

Assistance technique