Série DMO - DGO GR - Tuyau caoutchouc - Graisse haute pression

Série DMO - DGO GR - Tuyau caoutchouc - Graisse haute pression
L'enrouleur automatique de tuyau est un équipement indispensable dans l'aménagement des postes de travail.

Son utilisation offre gain de temps, sécurité et confort dans l'utilisation des tuyaux souples de distribution.
Fluides distribués: air comprimé, eau froide, eau chaude, haute pression et basse pression, huile, graisse, oxygène et acétylène.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DGO 0620GR
DMO 0610GR
DMO 0615GR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(kg)
Long.
(m)

889.00 €

1 6 jours 2720

612.52 €

1 6 jours 18,510

714.72 €

1 6 jours 20,515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Carter acier avec revêtement époxy Equipé de Support fixe Ø int./ext.(mm) 6,4 x 14,7
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Sortie filetage mâle BSPP G 1/4 Entrée tournante filetage mâle BSPP G 1/4

Assistance technique