PPS1 SEAL - Kit joints NBR

PPS1 SEAL - Kit joints NBR
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 SEAL16
PPS1 SEAL20
PPS1 SEAL25
PPS1 SEAL32
PPS1 SEAL40
PPS1 SEAL50
PPS1 SEAL63
PPS1 SEAL80
PPS1 SEAL100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour raccord Ø
(mm)
Quantité

5.23 €

1 7 jours 1610

6.52 €

1 7 jours 2010

7.18 €

1 7 jours 2510

8.63 €

1 7 jours 3210

6.83 €

1 7 jours 405

10.02 €

1 7 jours 505

4.52 €

1 7 jours 632

5.73 €

1 7 jours 802

6.22 €

1 6 jours 1001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) -20 à +80 Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide)
Point fort Système évolutif Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH
Pression d'utilisation(bar) 0 à 16

Assistance technique