Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPS1 GP50V |
PPS1 GP63V |
PPS1 GP80V |
PPS1 GP100V |
PPS1 SEAL16V |
PPS1 SEAL20V |
PPS1 SEAL25V |
PPS1 SEAL32V |
PPS1 SEAL40V |
PPS1 SEAL50V |
PPS1 SEAL63V |
PPS1 SEAL80V |
PPS1 SEAL100V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pour raccord Ø (mm) | Quantité | Pour tuyau Ø ext. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 50 | ||
8.35 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 63 | ||
10.65 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 80 | ||
15.15 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 100 | ||
8.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 10 | - | ||
9.95 € | 1 | 6 jours | 20 | 10 | - | ||
12.02 € | 1 | 6 jours | 25 | 10 | - | ||
16.65 € | 1 | 6 jours | 32 | 10 | - | ||
14.57 € | 1 | 6 jours | 40 | 5 | - | ||
24.22 € | 1 | 6 jours | 50 | 5 | - | ||
10.83 € | 1 | 6 jours | 63 | 2 | - | ||
13.82 € | 1 | 6 jours | 80 | 2 | - | ||
14.15 € | 1 | 6 jours | 100 | 1 | - |
Loading...
Température(°C) | -20 à +80 | Matière | Tube et raccords aluminium | Vide | -0,98 bar (98% vide) |
---|---|---|---|---|---|
Point fort | Système évolutif | Technologie | PPS Grip Concept | Conforme aux normes | DESP REACH |
Pression d'utilisation(bar) | 0 à 16 |
Configurer
Propriétés de base
Pour raccord Ø(mm)
Quantité
Pour tuyau Ø ext.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles