Pistolet de graissage

Pistolet de graissage
Avec notre large gamme d’outils pneumatiques (clés à chocs, clés à cliquet, visseuses, ponceuses, meuleuses, perceuses, marteaux burineurs, outils coupants, outils spécifiques et accessoires), nous développons une ligne de produits techniques adaptés aux exigences d’un travail professionnel en carrosserie, garage, mécanique générale, industrie, métallerie, bois, etc.

La conception et la construction de nos outils assurent
• un travail de qualité, un bon rendement, une large gamme d’applications
• un fonctionnement, un réglage et un entretien faciles
• une limitation du bruit et des vibrations
• une ergonomie destinée à réduire gêne, fatigue et contraintes physiques des opérateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCG GR400

Référence pièce
TCG GR400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

127.07 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression max d'utilisation(bar) 6,2 Poids(kg) 1,7 Consommation(l/min) 120
Filetage femelle BSPT R 1/4 Raccordement Livré avec 3 embouts : ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Capacité(cc) 400

Vous vous trouvez sur la page de Pistolet de graissage, le numéro d'article est le suivant: TCG GR400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCG GR400.

Assistance technique