PPS1 SKITVP - Vanne pneumatique de sécurité

PPS1 SKITVP - Vanne pneumatique de sécurité
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 SKITVP40
PPS1 SKITVP50
PPS1 SKITVP63
PPS1 SKITVP80
PPS1 SKITVP100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tube Ø ext.
(mm)

227.30 €

1 6 jours 40

233.18 €

1 6 jours 50

325.38 €

1 6 jours 63

336.42 €

1 6 jours 80

420.28 €

1 6 jours 100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Système évolutif Matière Tube et raccords aluminium Vide -0,98 bar (98% vide)
Température(°C) -20 à +80 Technologie PPS Grip Concept Conforme aux normes DESP REACH
Pression d'utilisation(bar) 0 à 16

Assistance technique