Jonction double pour tuyau

Jonction double pour tuyau
Une gamme de pièces de raccordement pour assurer tous les montages: les pièces de raccordement permettent de réaliser ou d’adapter les installations en fonction des différentes configurations.

La large gamme de jonctions pour tuyaux souples et le choix important de pièces additives déclinées dans tous les filetages (mamelons, réductions, équerres, tés, croix, bouchons, traversées de cloison, etc.) offrent les solutions d’adaptation indispensables aux montages des réseaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JPL 34
JPL 36
JPL 38
JPL 310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour ID de tuyau
(mm)

0.57 €

10 7 jours 4

1.08 €

10 7 jours 6

1.58 €

10 7 jours 8

1.93 €

10 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) -10 à +80 Technologie Passage libre Pression d'utilisation 0 à 10 bar

Assistance technique