PPS1 GA - Kit 10 bagues grises

PPS1 GA - Kit 10 bagues grises
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 GBA25
PPS1 GBA32
PPS1 GBA40
PPS1 GBA50
PPS1 GBA63
PPS1 GBA80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour raccord Ø
(mm)

1.73 €

1 6 jours 25

1.83 €

1 6 jours 32

5.78 €

1 6 jours 40

6.18 €

1 6 jours 50

7.95 €

1 6 jours 63

9.32 €

1 6 jours 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Système évolutif Température(°C) -20 à +80 Matière Tube et raccords aluminium
Pression d'utilisation(bar) 0 à 16 bar Vide -0,98 bar (98% vide) Technologie PPS Grip Concept
Conforme aux normes DESP REACH

Assistance technique