Pistolet décapeur à bicarbonate de soude

Pistolet décapeur à bicarbonate de soude
De multiples applications sont possibles avec nos pistolets de lavage

• Industrielles
Nettoyage de machines etde cuves, lessivage de sols, de murs, dans les unités de transformation et de conditionnement de denrées alimentaires (fromageries, abattoirs, brasseries, conserveries…), et toutes les industries nécessitant des lavages ou arrosages fréquents.
• Automobiles
Lavage de carrosserie, nettoyage de châssis, accessoires, machines… Dans les garages, les carrosseries, les travaux publics, les exploitations agricoles, etc.
• Collectivités
Lessivage, entretien, arrosage dans les grandes surfaces, restaurants, écoles, bâtiments publics, jardins…
• Voirie
Lavage, arrosage sur la voie publique : trottoirs, rues piétonnes, bassins, fontaines, jardins publics, massifs de fleurs…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BG SODA1

Référence pièce
BG SODA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

118.37 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Décapage - nettoyage Automobile, industrie Filetage femelle d’entrée G 1/4 Température(°C) -10 à +80
Matière Corps plastique acétal Pression d'utilisation(bar) 6 à 12 bar Contenance(l) 1,2
Matière (Réservoir) Polyéthylène Haute Densité Débit (sous 8 bar)(l/min) 180

Vous vous trouvez sur la page de Pistolet décapeur à bicarbonate de soude, le numéro d'article est le suivant: BG SODA1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BG SODA1.

Assistance technique