Raccord pour flexibles à obturation

Raccord pour flexibles à obturation
Pour circuits d'eau ELS : la technologie et le choix des matériaux de construction qui le composent font du raccord ELS un produit parfaitement adapté aux circuits d'eau froide, ou circuits d'eau associés à des agents de nettoyage et aux environnements exigeants.
Plusieurs applications sont possibles : entretien, nettoyage, lessivage, alimentation machines à nettoyer, pistolets de lavage, circuits d'eau à usage industriel, bâtiment, travaux publics, agro-alimentaire, alimentation de bornes de distribution d'eau, arrosage...
Le profil de connexion du couple raccord ELS et embout ELP est interchangeable avec les raccords les plus couramment utilisés pour l’eau. Le branchement d’un embout ou d’un raccord ELS avec la plupart des produits existants (plastique ou laiton), du même diamètre de passage, est possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELS 091813
ELS 091815
ELS 091819
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour ID de tuyau
(mm)

28.12 €

5 7 jours 13

26.62 €

5 7 jours 15

28.57 €

5 7 jours 19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +60 Passage ID(mm) 9 Débit(l/min) 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)
Matière Corps laiton Pression d'utilisation 0 à 10 bar

Assistance technique