Raccord fileté femelle cylindrique à passage libre

Raccord fileté femelle cylindrique à passage libre
Pour circuits d'eau ELS : la technologie et le choix des matériaux de construction qui le composent font du raccord ELS un produit parfaitement adapté aux circuits d'eau froide, ou circuits d'eau associés à des agents de nettoyage et aux environnements exigeants.
Plusieurs applications sont possibles : entretien, nettoyage, lessivage, alimentation machines à nettoyer, pistolets de lavage, circuits d'eau à usage industriel, bâtiment, travaux publics, agro-alimentaire, alimentation de bornes de distribution d'eau, arrosage...
Le profil de connexion du couple raccord ELS et embout ELP est interchangeable avec les raccords les plus couramment utilisés pour l’eau. Le branchement d’un embout ou d’un raccord ELS avec la plupart des produits existants (plastique ou laiton), du même diamètre de passage, est possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ELS 090103
ELS 090104
ELS 090105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP

23.42 €

5 7 jours G 1/2

20.48 €

5 7 jours G 3/4

27.28 €

5 7 jours G 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +60 Passage ID(mm) 9 Débit(l/min) 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)
Matière Corps laiton Pression d'utilisation 0 à 10 bar

Assistance technique