Raccords hydrauliques interchangeables - Obturation à billes

Raccords hydrauliques interchangeables - Obturation à billes
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBG 061101
HBG 101102
HBG 131103
HBG 201104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Débit
(l/min)
Pression de fonctionnement max.
(bar)
Ø nominal
(mm)

18.10 €

1 7 jours G 1/4123006

21.47 €

1 7 jours G 3/82325010

25.47 €

1 7 jours G 1/23020013

65.42 €

1 7 jours G 3/46020020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application industrielles / agricoles Matière Corps acier
Technologie Verrouillage à billes Raccordement Semi-automatique Profil Interchangeable

Assistance technique