Raccord 135° pour flexible à obturation

Raccord 135° pour flexible à obturation
Les raccords PREOL sont compacts, ils répondent aux besoins industriels
• Circuits de régulation des moules sur presses à injecter les thermoplastiques, les alliages et l’aluminium.
• Refroidissement sur soudeuses, machines diverses, circuits d’eau de nettoyage, lavage sur machines-outils.
Ils permettent différentes applications : circuits d'eau froide, eau chaude, eau glycolée, fluides caloporteurs et thermorégulation sur presses à injecter. Le raccord est auto-obturant: au désaccouplement, le clapet stoppe l’arrivée du fluide. Il peut être utilisé avec un embout à passage libre, sans obturation (simple obturation) ou avec un embout à clapet (double obturation).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PREOL 061808RO

Référence pièce
PREOL 061808RO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.40 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) +15 à +200 Application Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire Pour ID de tuyau(mm) 8
Passage ID(mm) 6 Pression de fonctionnement max.(bar) 16 Matière Corps laiton

Vous vous trouvez sur la page de Raccord 135° pour flexible à obturation, le numéro d'article est le suivant: PREOL 061808RO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PREOL 061808RO.

Assistance technique