Connecteur hydraulique - Haute Pression - HNJ

Connecteur hydraulique - Haute Pression - HNJ
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNJ 25012
HNJ 250716
HNJ 25112
HNJ 25134
HNJ 251716
HNJ 251916
HNJ 25212
HNJ 25234
HNJ 25278
HNJ 252716
HNJ 252916
HNJ 25334
HNJ 25378
HNJ 253916
HNJ 25434
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle NPT Pression de fonctionnement max.
(bar)
Filetage (JIC 37�)

4.42 €

1 7 jours 1/84401/2

4.02 €

1 7 jours 1/84407/16

4.45 €

1 7 jours 1/44201/2

8.57 €

1 7 jours 1/43503/4

4.05 €

1 7 jours 1/44207/16

4.50 €

1 7 jours 1/43509/16

6.63 €

1 7 jours 3/83101/2

6.43 €

1 7 jours 3/83103/4

8.15 €

1 7 jours 3/83107/8

5.88 €

1 7 jours 3/83107/16

6.37 €

1 7 jours 3/83109/16

6.68 €

1 7 jours 1/22903/4

8.97 €

1 7 jours 1/22907/8

7.97 €

1 7 jours 1/22909/16

23.23 €

1 7 jours 1/22503/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -40 à +100 Matière Acier

Assistance technique