Connecteur hydraulique - Haute Pression - HNB

Connecteur hydraulique - Haute Pression - HNB
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HNB 25014
HNB 25018
HNB 25114
HNB 25118
HNB 25138
HNB 25212
HNB 25214
HNB 25238
HNB 25312
HNB 25334
HNB 25338
HNB 25401
HNB 25412
HNB 25434
HNB 25501
HNB 25534
HNB 25642
HNB 25749
HNB 25860
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage mâle NPT Pression de fonctionnement max.
(bar)
Filetage mâle BSPP

5.57 €

1 7 jours 1/8440G 1/4

4.42 €

1 7 jours 1/8440G 1/8

5.37 €

1 7 jours 1/4420G 1/4

5.07 €

1 7 jours 1/4420G 1/8

6.95 €

1 7 jours 1/4350G 3/8

10.37 €

1 7 jours 3/8310G 1/2

5.88 €

1 7 jours 3/8310G 1/4

6.42 €

1 7 jours 3/8310G 3/8

9.17 €

1 7 jours 1/2290G 1/2

17.00 €

1 7 jours 1/2250G 3/4

9.57 €

1 7 jours 1/2290G 3/8

21.55 €

1 7 jours 3/4200G 1

16.20 €

1 7 jours 3/4250G 1/2

14.48 €

1 7 jours 3/4200G 3/4

25.65 €

1 7 jours 1200G 1

24.52 €

1 7 jours 1200G 3/4

54.62 €

1 7 jours 1 1/4200G 1 1/4

67.15 €

1 7 jours 1 1/2180G 1 1/2

105.30 €

1 7 jours 2150G 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -40 à +100 Matière Acier

Assistance technique