Connecteur hydraulique - Haute Pression - HDD

Connecteur hydraulique - Haute Pression - HDD
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HDD 141
HDD 161
HDD 181
HDD 221
HDD 261
HDD 301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de fonctionnement max.
(bar)

5.97 €

1 7 jours 330

7.08 €

1 7 jours 310

8.87 €

1 7 jours 250

12.30 €

1 7 jours 250

19.62 €

1 7 jours 200

24.58 €

1 7 jours 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -40 à +100 Matière Acier

Assistance technique