Raccords hydrauliques à visser - Haute Pression

Raccords hydrauliques à visser - Haute Pression
Les raccords rapides hydrauliques permettent de connecter et déconnecter rapidement et en sécurité des canalisations ou des systèmes utilisant de l'huile, sans outils ni dispositifs particuliers. L’utilisateur choisira dans notre gamme le type de raccord qui convient à son application, en tenant compte des pressions, de la température et toutes autres caractéristiques spécifiées.
Système de raccordement à double obturation : au désaccouplement, le raccord stoppe l’arrivée du fluide et un système d’obturation ferme l’embout pour éviter l’écoulement du fluide en aval.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBC 061251
HBC 101252
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Filetage mâle NPT Ø nominal
(mm)

34.90 €

1 7 jours 51/46

34.97 €

1 7 jours 93/810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Auto : vérins, extracteurs de presse Pression de fonctionnement max.(bar) 700
Matière Corps acier Technologie Verrouillage à visser Raccordement Vissage manuel
Profil Interchangeable D mm Connexion sous pression

Assistance technique