Raccord 90° fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité à obturation

Raccord 90° fileté mâle cylindrique avec joint d'étanchéité à obturation
Les raccords PREOL sont compacts, ils répondent aux besoins industriels
• Circuits de régulation des moules sur presses à injecter les thermoplastiques, les alliages et l’aluminium.
• Refroidissement sur soudeuses, machines diverses, circuits d’eau de nettoyage, lavage sur machines-outils.
Ils permettent différentes applications : circuits d'eau froide, eau chaude, eau glycolée, fluides caloporteurs et thermorégulation sur presses à injecter. Le raccord est auto-obturant: au désaccouplement, le clapet stoppe l’arrivée du fluide. Il peut être utilisé avec un embout à passage libre, sans obturation (simple obturation) ou avec un embout à clapet (double obturation).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PREOL 061151RE
PREOL 091152RE
PREOL 121153RE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Passage ID
(mm)
Filetage mâle BSPP

34.13 €

1 7 jours 6G 1/4

45.53 €

1 7 jours 9G 3/8

81.90 €

1 7 jours 12G 1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) +15 à +200 Application Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire Pression de fonctionnement max.(bar) 16
Matière Corps laiton

Assistance technique