Embout fileté mâle cylindrique avec clapet obturateur

Embout fileté mâle cylindrique avec clapet obturateur
Pour circuits d'eau ELS : la technologie et le choix des matériaux de construction qui le composent font du raccord ELS un produit parfaitement adapté aux circuits d'eau froide, ou circuits d'eau associés à des agents de nettoyage et aux environnements exigeants.
Plusieurs applications sont possibles : entretien, nettoyage, lessivage, alimentation machines à nettoyer, pistolets de lavage, circuits d'eau à usage industriel, bâtiment, travaux publics, agro-alimentaire, alimentation de bornes de distribution d'eau, arrosage...
Le profil de connexion du couple raccord ELS et embout ELP est interchangeable avec les raccords les plus couramment utilisés pour l’eau. Le branchement d’un embout ou d’un raccord ELS avec la plupart des produits existants (plastique ou laiton), du même diamètre de passage, est possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ELP 097154

Référence pièce
ELP 097154
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.85 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -15 à +60 Passage ID(mm) 9 Débit(l/min) 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur)
Filetage mâle BSPP G 3/4 Matière Corps laiton chromé Pression d'utilisation 0 à 10 bar

Vous vous trouvez sur la page de Embout fileté mâle cylindrique avec clapet obturateur, le numéro d'article est le suivant: ELP 097154.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ELP 097154.

Assistance technique