Embout fileté femelle cylindrique à passage libre

Embout fileté femelle cylindrique à passage libre
Les raccords PREOL sont compacts, ils répondent aux besoins industriels
• Circuits de régulation des moules sur presses à injecter les thermoplastiques, les alliages et l’aluminium.
• Refroidissement sur soudeuses, machines diverses, circuits d’eau de nettoyage, lavage sur machines-outils.
Ils permettent différentes applications : circuits d'eau froide, eau chaude, eau glycolée, fluides caloporteurs et thermorégulation sur presses à injecter. Le raccord est auto-obturant: au désaccouplement, le clapet stoppe l’arrivée du fluide. Il peut être utilisé avec un embout à passage libre, sans obturation (simple obturation) ou avec un embout à clapet (double obturation).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PREOL 066101
PREOL 096101
PREOL 096102
PREOL 126103
PREOL 166104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Passage ID
(mm)

3.45 €

1 7 jours G 1/46

3.98 €

1 7 jours G 1/49

4.27 €

1 7 jours G 3/89

11.93 €

1 7 jours G 1/212

29.85 €

1 7 jours G 3/416

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) +15 à +200 Application Circuits de refroidissement, nettoyage, rinçage, industrie agro-alimentaire Pression de fonctionnement max.(bar) 16
Matière Ø 6 - 9 - 12 mm : Laiton, Ø 16 mm : Inox et Chrome

Assistance technique