Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ALF 30 |
ALF 60 |
ALF 80 |
ALF 100 |
ALF 140 |
ALF 161 |
ALF 240 |
ALF 315 |
ALF 360 |
ALF 470 |
ALF 580 |
ALF 680 |
ALF 820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Niveau sonore (dB(A)) | Consommation (kW) | Sécheur pour compresseur de (CV) | Débit (m3/h) | Poids (kg) | Filetage mâle BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,368.50 € | 1 | 6 jours | 45 | 0,24 | 4 | 30 | 19 | G 3/8 | ||
1,790.83 € | 1 | 6 jours | 51 | 0,41 | 7,5 | 60 | 29 | G 3/4 | ||
1,815.33 € | 1 | 6 jours | 53 | 0,46 | 10 | 80 | 29 | G 3/4 | ||
2,156.00 € | 1 | 6 jours | 53 | 0,57 | 15 | 100 | 41 | G 3/4 | ||
3,675.00 € | 1 | 6 jours | 60 | 0,58 | 20 | 140 | 50 | G 1 | ||
4,008.67 € | 1 | 6 jours | 60 | 0,6 | 25 | 160 | 53 | G 1 | ||
5,451.83 € | 1 | 6 jours | 64 | 0,87 | 35 | 240 | 58 | G 1 | ||
5,735.33 € | 1 | 6 jours | 69 | 1,1 | 40 | 315 | 72 | G 2 | ||
5,857.83 € | 1 | 6 jours | 69 | 1,3 | 50 | 360 | 78 | G 2 | ||
7,046.67 € | 1 | 6 jours | 69 | 1,48 | 60 | 470 | 85 | G 2 | ||
8,246.00 € | 1 | 6 jours | 71 | 1,9 | 80 | 580 | 100 | G 2 | ||
10,440.50 € | 1 | 6 jours | 72 | 2,45 | 90 | 680 | 112 | G 2 | ||
10,287.67 € | 1 | 6 jours | 72 | 2,55 | 110 | 820 | 134 | G 2 |
Loading...
Température(°C) | 4,4 à 43 | Point de rosée | + 3°C | Pression d'utilisation | 3 à 16 bar |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation | 230 V - 50 HZ |
Configurer
Propriétés de base
Niveau sonore(dB(A))
Consommation(kW)
Sécheur pour compresseur de(CV)
Débit(m3/h)
Poids(kg)
Filetage mâle BSPP
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles