Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass et flexibles de liaison

Sécheur par réfrigération équipé d'un ensemble by-pass et flexibles de liaison
En sortie de compresseur, l’air comprimé contient de l’eau (gouttelettes ou vapeur) nuisible au fonctionnement des machines et outils pneumatiques.
Pour assurer un travail de qualité, il faut éliminer l’eau de l’air : c’est le rôle du sécheur d’air.

En abaissant la température de l’air comprimé par un échange thermique, le sécheur provoque la condensation de l’eau contenue dans l’air (point de rosée).
L’eau condensée est ensuite éliminée par une purge intégrée au sécheur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALF L30
ALF L60
ALF L80
ALF L100
ALF L140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau sonore
(dB(A))
Consommation
(kW)
Sécheur pour compresseur de
(CV)
Débit
(m3/h)
Entrée (By-pass) Sortie (by pass)

1,519.00 €

1 7 jours 450,24430R 1/2 MR 1/2 M

1,834.00 €

1 6 jours 510,417,560R 3/4 MR 3/4 M

1,939.00 €

1 6 jours 530,461080R 3/4 MR 3/4 M

2,391.67 €

1 6 jours 530,5715100R 3/4 MR 3/4 M

3,763.67 €

1 7 jours 600,5820140G 1 FG 1 F

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) 4,4 à 43 Point de rosée + 3°C Pression d'utilisation 3 à 12 bar
Tension d'alimentation 230 V - 50 HZ

Assistance technique