Pistolet de lavage INOX

Pistolet de lavage INOX
De multiples applications sont possibles avec nos pistolets de lavage

• Industrielles
Nettoyage de machines etde cuves, lessivage de sols, de murs, dans les unités de transformation et de conditionnement de denrées alimentaires (fromageries, abattoirs, brasseries, conserveries…), et toutes les industries nécessitant des lavages ou arrosages fréquents.
• Automobiles
Lavage de carrosserie, nettoyage de châssis, accessoires, machines… Dans les garages, les carrosseries, les travaux publics, les exploitations agricoles, etc.
• Collectivités
Lessivage, entretien, arrosage dans les grandes surfaces, restaurants, écoles, bâtiments publics, jardins…
• Voirie
Lavage, arrosage sur la voie publique : trottoirs, rues piétonnes, bassins, fontaines, jardins publics, massifs de fleurs…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PM JETI

Référence pièce
PM JETI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.73 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polyamide gainé PA 66 ext. - PA 6 int. Piston, ressort et raccord INOX Poids(g) 440 Pression max d'utilisation(bar) 12
Filetage femelle BSPP G 1/2 Température (max)(°C) 80 Débit (sous 12 bar)(l/min) 50

Vous vous trouvez sur la page de Pistolet de lavage INOX, le numéro d'article est le suivant: PM JETI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PM JETI.

Assistance technique