Té fileté mâle conique au centre

Té fileté mâle conique au centre
Une gamme de pièces de raccordement pour assurer tous les montages: les pièces de raccordement permettent de réaliser ou d’adapter les installations en fonction des différentes configurations.

La large gamme de jonctions pour tuyaux souples et le choix important de pièces additives déclinées dans tous les filetages (mamelons, réductions, équerres, tés, croix, bouchons, traversées de cloison, etc.) offrent les solutions d’adaptation indispensables aux montages des réseaux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JPL 71404
JPL 71406
JPL 71408
JPL 71804
JPL 71806
JPL 73810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour tuyau Ø int.
(mm)
Filetage mâle BSPT

4.10 €

10 7 jours 4R 1/4

2.25 €

10 7 jours 6R 1/4

2.80 €

10 7 jours 8R 1/4

2.20 €

10 7 jours 4R 1/8

2.00 €

10 7 jours 6R 1/8

3.72 €

10 7 jours 10R 3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(°C) - 10 à + 80 Technologie Passage libre Pression d'utilisation(bar) 0 à 10

Assistance technique