PPS1 BT - Bride de piquage aluminium filetée femelle cylindrique

PPS1 BT - Bride de piquage aluminium filetée femelle cylindrique
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 BT2512
PPS1 BT2517
PPS1 BT3212
PPS1 BT3227
PPS1 BT4012
PPS1 BT4027
PPS1 BT4034
PPS1 BT5012
PPS1 BT5027
PPS1 BT5034
PPS1 BT6312
PPS1 BT6327
PPS1 BT6334
PPS1 BT8012
PPS1 BT8027
PPS1 BT8034
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pour tube Ø ext.
(mm)

17.27 €

1 7 jours G 1/225

17.27 €

1 7 jours G 3/825

19.42 €

1 7 jours G 1/232

19.42 €

1 7 jours G 3/432

31.08 €

1 7 jours G 1/240

30.95 €

1 7 jours G 3/440

30.88 €

1 7 jours G 140

32.70 €

1 7 jours G 1/250

32.70 €

1 7 jours G 3/450

32.70 €

1 7 jours G 150

52.43 €

1 7 jours G 1/263

52.20 €

1 7 jours G 3/463

51.65 €

1 7 jours G 163

55.73 €

1 7 jours G 1/280

55.37 €

1 7 jours G 3/480

54.88 €

1 7 jours G 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Système évolutif Vide -0,98 bar (98% vide) Technologie PPS Grip Concept
Matière Tube et raccords aluminium Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique