PPS1 BFT - Bride de piquage aluminium droite filetée femelle cylindrique

PPS1 BFT - Bride de piquage aluminium droite filetée femelle cylindrique
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 BFT10027
PPS1 BFT10034
PPS1 BFT10049
PPS1 BFT2512
PPS1 BFT2527
PPS1 BFT3212
PPS1 BFT3227
PPS1 BFT4012
PPS1 BFT4027
PPS1 BFT4034
PPS1 BFT5012
PPS1 BFT5027
PPS1 BFT5034
PPS1 BFT6312
PPS1 BFT6327
PPS1 BFT6334
PPS1 BFT6342
PPS1 BFT8012
PPS1 BFT8027
PPS1 BFT8034
PPS1 BFT8042
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pour tube Ø ext.
(mm)

38.20 €

1 6 jours G 3/4100

38.12 €

1 6 jours G 1100

37.73 €

1 6 jours G 1 1/2100

9.73 €

1 6 jours G 1/225

11.68 €

1 6 jours G 3/425

11.95 €

1 6 jours G 1/232

11.95 €

1 6 jours G 3/432

18.28 €

1 6 jours G 1/240

18.28 €

1 6 jours G 3/440

18.28 €

1 6 jours G 140

19.18 €

1 6 jours G 1/250

19.18 €

1 6 jours G 3/450

19.18 €

1 6 jours G 150

28.33 €

1 6 jours G 1/263

28.33 €

1 6 jours G 3/463

28.33 €

1 6 jours G 163

28.33 €

1 6 jours G 1 1/463

29.20 €

1 6 jours G 1/280

29.20 €

1 6 jours G 3/480

29.20 €

1 6 jours G 180

29.20 €

1 6 jours G 1 1/480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Système évolutif Vide -0,98 bar (98% vide) Technologie PPS Grip Concept
Matière Tube et raccords aluminium Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique