Bride de piquage BFT avec vanne

Bride de piquage BFT avec vanne
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 BFV10012
PPS1 BFV10034
PPS1 BFV2512
PPS1 BFV3212
PPS1 BFV4012
PPS1 BFV4034
PPS1 BFV5012
PPS1 BFV5034
PPS1 BFV6312
PPS1 BFV6334
PPS1 BFV8012
PPS1 BFV8034
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage femelle BSPP Pour tube Ø ext.
(mm)

54.98 €

1 6 jours G 1/2100

64.35 €

1 6 jours G 1100

25.35 €

1 6 jours G 1/225

25.60 €

1 6 jours G 1/232

32.33 €

1 6 jours G 1/240

44.73 €

1 6 jours G 140

33.23 €

1 6 jours G 1/250

45.62 €

1 6 jours G 150

42.00 €

1 6 jours G 1/263

54.38 €

1 6 jours G 163

42.87 €

1 6 jours G 1/280

55.28 €

1 6 jours G 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Point fort Système évolutif Vide -0,98 bar (98% vide) Technologie PPS Grip Concept
Matière Tube et raccords aluminium Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation(bar) 0 à 16
Température(°C) -20 à +80

Assistance technique