Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62399220 |
62399225 |
62399230 |
62399235 |
62399240 |
62399245 |
62399250 |
62399255 |
62399260 |
62399265 |
62399270 |
62399275 |
62399280 |
62399285 |
62399290 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Taille de filetage (mm) | Poids pour 100 pièces (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20* | 40 | 20 | M 8 | 14.6 | |
18.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 56 | 22 | M 10 | 33.8 | |
20.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 63 | 22 | M 10 | 41.5 | |
27.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 70 | 22 | M 10 | 49.6 | |
40.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 80 | 28 | M 12 | 82.7 | |
40.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 80 | 28 | M 12 | 75.3 | |
48.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 90 | 28 | M 12 | 96.3 | |
48.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 90 | 28 | M 12 | 87.1 | |
57.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 100 | 28 | M 12 | 110 | |
58.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 65 | 100 | 28 | M 12 | 99.6 | |
90.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 110 | 32 | 2 x M16 | 141 | |
92.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 110 | 32 | 2 x M16 | 127 | |
109.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 125 | 32 | 2 x M16 | 181 | |
109.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 125 | 32 | 2 x M16 | 165 | |
109.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 125 | 32 | 2 x M16 | 148 |
Loading...
Traitement de surface | Sans traitement de surface | Matériau | Acier inoxydable (1.4305) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Taille de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles