Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type S, Aluminium

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type S, Aluminium
  • Remise sur volume
Matériau : Aluminium, Vis Acier inoxydable A2-70.
Type S : Version slim, par exemple pour Encodeur.
Le filetage de la Vis DIN 912 est recouvert d'une couche de Polyamide.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Plage de température : -40°C à +175°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62366105S
62366106S
62366108S
62366110S
62366112S
62366114S
62366115S
62366116S
62366120S
62366124S
62366125S
62366130S
62366132S
62366135S
62366138S
62366140S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
du moyeu Largeur Diamètre d'alésage d 1
(mm)
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.
(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) a
(mm)
Poids
(g)

4.54 €

1 Disponible 4 jours 256527.3M 2,5 x 810.257.9

5.12 €

1 Disponible 4 jours 256627.3M 2,5 x 810.257.8

5.12 €

1 Disponible 4 jours 256827.3M 2,5 x 810.257.4

6.35 €

1 Disponible 4 jours 2561027.3M 2,5 x 810.257.0

6.35 €

1 Disponible 4 jours 2561227.3M 2,5 x 810.256.4

6.35 €

1 Disponible 4 jours 2561427.3M 2,5 x 810.255.8

7.57 €

1 Disponible 4 jours 3481534.0M 3 x 101216.3

7.57 €

1 Disponible 4 jours 3481634.0M 3 x 101215.8

10.68 €

1 Disponible 4 jours 3582037.3M 3 x 1014.7514.5

13.97 €

1 Disponible 4 jours 45102448.0M 4 x 121931.9

13.97 €

1 Disponible 4 jours 45102548.0M 4 x 121930.8

21.65 €

1 Disponible 4 jours 60123063.8M 5 x 142670.7

21.65 €

1 Disponible 4 jours 60123263.8M 5 x 142667.5

21.65 €

1 Disponible 4 jours 60123563.8M 5 x 142662.4

21.65 €

1 Disponible 4 jours 60123863.8M 5 x 142656.9

21.65 €

1 Disponible 4 jours 60124063.8M 5 x 142652.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Aluminium

Assistance technique