Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
62310800N |
62311000N |
62311200N |
62311500N |
62311600N |
62312000N |
62312500N |
62313000N |
62313500N |
62313800N |
62314000N |
62314500N |
62315000N |
62316000N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. | du moyeu | Largeur | Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max. (mm) | Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur) | Largeur de la rainure b N (mm) | Profondeur de la Rainure de clavette t 2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 18 | 9 | 22.4 | M 3 x 8 | 2 | 1.0 | 12 | |
7.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 24 | 9 | 26.0 | M 3 x 10 | 3 | 1.4 | 22 | |
7.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 28 | 11 | 31.8 | M 4 x 12 | 4 | 1.8 | 37 | |
7.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 16 | 5 | 2.3 | 64 | |
7.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 34 | 13 | 39.4 | M 5 x 16 | 5 | 2.3 | 62 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 40 | 15 | 46.4 | M 6 x 16 | 6 | 2.8 | 95 | |
9.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 25 | 45 | 15 | 50.8 | M 6 x 16 | 8 | 3.3 | 111 | |
10.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 54 | 15 | 58.6 | M 6 x 18 | 8 | 3.3 | 160 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 35 | 57 | 15 | 61.6 | M 6 x 18 | 10 | 3.3 | 167 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 38 | 60 | 15 | 65.0 | M 6 x 18 | 10 | 3.3 | 169 | |
12.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 15 | 65.0 | M 6 x 18 | 12 | 3.3 | 158 | |
18.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | 73 | 19 | 79.4 | M 8 x 25 | 14 | 3.8 | 338 | |
20.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 78 | 19 | 84.2 | M 8 x 25 | 14 | 3.8 | 362 | |
23.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 88 | 19 | 94.0 | M 8 x 25 | 18 | 4.4 | 416 |
Loading...
Traitement de surface | Finition Bruni | Matériau | Acier (C45) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Diamètre extérieur max. sur Tête de Vis R max.(mm)
Vis DIN 912 (Taille de filetage x Longueur)
Largeur de la rainure b N(mm)
Profondeur de la Rainure de clavette t 2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles