Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type GRK avec Levier de serrage, Acier inoxydable

Bagues d'arbre, Douilles de Pince, à fente unique - Type GRK avec Levier de serrage, Acier inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Poignée : Zinc moulé sous pression, revêtement Plastique, noir.
Vis : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).

Caractéristiques : N'endommage pas l'arbre, Force de serrage plus forte qu'avec des Bagues de serrage, répartition uniforme des Forces de serrage, alésages précis. Le Levier de serrage débrayable et réglable permet un réajustement facile sans Outils.

Type GRK : Avec plat de montage et deux alésages de montage radiaux, avec filetage.
Tolérance b : +0,08 mm / -0,25 mm
Résistant à la Température jusqu'à +90°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62399110GRK
62399112GRK
62399115GRK
62399116GRK
62399120GRK
62399122GRK
62399125GRK
62399130GRK
62399135GRK
62399140GRK
62399145GRK
62399150GRK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du moyeu Largeur Distance centrale entre l'axe médian et la Surface Soutien h
(mm)
Longueur de la Surface de montage l
(mm)
Distance de filetage (côté montage) m
(mm)
Taille de filetage côté montage G
(mm)
Longueur du filetage t
(mm)
Longueur de la poignée jusqu'à l'axe d'alésage l 1
(mm)
Longueur après montage l 2
(mm)
Taille de filetage x Longueur d 3
(mm)
Diamètre du Poignée d 4
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Poids
(g)

23.98 €

1 Disponible 4 jours 102891214.58M 342231.3M 3 x 1010.57048

23.87 €

1 Disponible 4 jours 12301113158M 343036.8M 4 x 12138170

27.04 €

1 Disponible 4 jours 1536131519.512M 45.53039.3M 5 x 141388100

27.04 €

1 Disponible 4 jours 163813162013M 45.53039.3M 5 x 141389110

30.73 €

1 Disponible 4 jours 2042151821.514M 45.54545.3M 6 x 1613109150

32.67 €

1 Disponible 4 jours 2246152022.512M 45.54545.3M 6 x 1613107174

32.85 €

1 Disponible 4 jours 254815212312.5M 45.54545.3M 6 x 1613106176

37.83 €

1 Disponible 4 jours 3056152428.518M 574545.3M 6 x 1613108222

40.58 €

1 Disponible 4 jours 356015263020M 574547.3M 6 x 1813113235

44.27 €

1 Disponible 4 jours 406615273727M 574547.3M 6 x 1813117259

72.14 €

1 Disponible 4 jours 4576193141.528M 68.57867.8M 8 x 2521165516

86.94 €

1 Disponible 4 jours 50821934.543.529M 68.57867.8M 8 x 2521162578

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Sans traitement de surface Matériau Acier inoxydable (1.4305)

Assistance technique